Produkti
Procesu automatizācija
Leņķiskās piedziņas
Leņķiskās piedziņas aktuatori DFPD
Leņķiskās piedziņas DAPS
Leņķisko piedziņu piederumi
 

Leņķiskās piedziņas

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
New for 7/2018: additional versions
  • Ar zobstieņa un zobrata piedziņas elementu
  • Size: 10 ... 2300
  • Torque: 10 ... 2300 Nm
  • Swivel angle: 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • Flange hole pattern to ISO 5211
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves/sensor boxes to VDI/VDE 3845
 
  • Izmērs 8 ... 8000
  • Griezes moments 7 ... 8000 Nm
  • Pagrieziena leņķis 0 ... 90°
  • Atloka urbumu izkārtojums saskaņā ar ISO 5211
  • Elektromagnētisko vārstu un devēju Namur pieslēgvietu izkārtojumspēc VDI/VDE 3845
 
Pamata produktu klāsts
  • Savienojumi
  • Montāžas komplekti