Produkti
Procesu automatizācija
Lodveida vārsti un lodveida vārstu mezgli
Lodveida vārsti VZBD
Lodveida vārsti VZBE
Lodveida vārsti VZBF
Ball valves and ball valve actuator units VZBM
Lodes vārsts VAPB
Lodveida vārsti QH
Lodveida vārsti un lodveida vārstu aktuatoru komplekti VZBC
Lodveida vārsti un lodveida vārstu aktuatoru komplekti
Lodveida vārstu elementi VZPR
 

Lodveida vārsti un lodveida vārstu mezgli

  Drukāt  
  • Nominālais izmērs: DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
  • Pagarināti metināmie gali saskaņā ar ASME-BPE un ISO 1127
  • Skavu uzmavavas saskaņā ar ASME-BPE un DIN 32676-B
  • Elektropulētas virsmas saskaņā ar SFV4
  • PTFE blīvējums ar minimāliem aklajiem dobumiem
  • 2-veida noslēgvārsts
 
Pamata produktu klāsts
  • Nominālais izmērs: DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • Vītne saskaņā ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-veida; 2-veida manuālais, ar nobloķējamu rokas sviru
  • 3-veida, L- un T-urbums kā horizonatālā versija
 
  • Nominālais izmērs: DN 1/2" ... 8" (ISO 5211)
  • Vītne saskaņā ar ANSI B 16.5. klasi150
  • Nodrošināta statiskā izlāde
  • API 607 ugunšdrošības apstiprinājums
  • 2-veida
 
New as of 7/2018: with quarter turn actuator DFPD
  • Pieslēgvieta Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Caurplūde 5,9 ... 243 m³/h vai 98 ... 4050 l/min
  • Cauruļu vītne saskaņā EN 10226-1
  • 2-veida un 3-veida ar L-formas un T-formas urbumiem
 
  • Savienojums Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Caurplūde 2000 ... 23500 l/min
  • Atloka urbumu izvietojums saskaņā ar ISO 5211
  • Mehāniski darbināms
  • Korozijas un skābju noturīgi izpildījumi
  • 2-ceļu lodveida vārsts.
 
  • Savienojums G1/4...G1 1/2
  • Caurplūde 3400 ... 84000 l/min
  • Manuāli darbināms
  • Cauruļu vītne saskaņā ar ISO 228-1
 
  • Izmērs DN15 ... DN100
  • Caurplūde 19,4 ... 1414 m³/h
  • Atloka urbumi saskaņā ar ISO 5211
  • ATEX-sertifikācija
 
  • Savienojums Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Plūsma 75 ... 895 l/min
  • Atloka urbumi pēc ISO 5211
  • Korozijas un skābju noturīgas versijas.
 
  • Savienojums Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Caurplūde 100 ... 8900 l/min
  • Elektriskā un pneimatiskā darbināšana
  • Lodveida vārsts ar piedziņu
  • Namur pieslēgvieta, VDI/VDE 3845
  • Korozijas un skābju noturīgs izpildījums
  • 2-ceļu slēgvārsts.