Produkti
Procesu automatizācija
Elektromagnētiski darbināmi vielu vārsti
Elektromagnētieskie vārsti VZWD
Elektromagnētieskie vārsti VZWF
Elektromagnētiskie vārsti VZWM
Elektromagnētiskie vārsti MN1H
Elektromagnētiskie vārsti VZWP
Izpūšanas vārsti VZWE
 

Elektromagnētiski darbināmi vielu vārsti

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-vītne vai NPT vītne
  • Darba spiediens 0 ... 90 bar
  • Nominālais spiediens 40 bar
  • Elektriskā darbināšana
  • Spriedums 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-veida plunžera vārsts (NC), tiešās darbības
  • Blīvējošais materiāls FKM
  • Piemērots augsta spiediena aplikācijām ar mazu caurplūdi.
 
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • G-vītne
  • Darba spiediens 0 ... 10 bar
  • Nominālais spiediens 40 bar
  • Elektriski darbināms
  • Spriegums 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-veida diafragmas tipa vārsts (N/C), tiešās darbības
  • Blīvējums NBR, EPDM, FKM
  • Piemērots lietošanai noslēgtās sistēmās, kā piemēram dzesēšanā vai uzpildīšanā.
 
Pamata produktu klāsts
  • Savienojums G1/4 ... G2, arī pieejami ar NPT vītni
  • Caurplūde 1,400 līdz 31,000 l/min
  • Vada savienojums
  • Elektromagnēta darbināms, pilotēts, pneimatiskās atsperes atgriešana
  • Gāzu un šķidrumu kontrolei.
 
  • Savienojums G1/4 ... G1 1/2
  • Caurplūde 2000 līds 30,500 l/min
  • Spriegums 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • Vada savienojums
  • Elektromagnēta darbināms, pilotēts, pneimatiskās atsperes atgriešana
  • Savienojums ar spraudni/ligzdu
  • Gāzu kontrolei.
 
  • Savienojums 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • G-vītne vai NPT vītne
  • Spiediena diapazons 0,5 ... 40 bar
  • Elektriska darbināšana
  • Spriegums 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • 2/2-veida slēgvārsts (NC)
  • Blīves materiāls NBR, FKM
  • Paredzēts gāzu un šķidrumu vadībai nenoslēgtās ķēdēs
 
  • Savienojums 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2"
  • G-vītne
  • Atloka diametrs 60, 75, 89 mm
  • Darba spiediens 0,35 ... 8 bar
  • 2/2-veida sēžas vārsts (NC), pilota vadāms
  • Blīvgumija NBR