Produkti
Procesu automatizācija
Pneimatiski darbināmi vielu vārsti
Spīļvārsti VZQA
Pneimatiskie vārsti VLX
 

Pneimatiski darbināmi vielu vārsti

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
New for 4/2019: additional versions
  • Slavienojums 1/4", 1/2", klamps
  • G-Vītne vai NPT-vītne
  • Spiediens 0 ... 6 bar
  • Pneimatiskā darbināšana
  • 2/2-veida spīļvārsts
  • Alumīnija + nerūsējošā tērauda korpuss (Clean Design)
  • Blīves materiāls EPDM, NBR, silikons
  • Paredzēts šķidrumu/pulverveida vielu, cietu un materiālu maisījumu kontrolei
 
  • Pieslēgvieta G1/4 ... G1, pieejams arī ar NPT vītni
  • Caurplūde 2400 ... 14000 l/min
  • Pneimatiski darbināms.