Produkti
Procesu automatizācija
Process valves
Leņķa sēžas vārsts
Leņķiskie vārsti VZXF
Leņķa sēžas vārsti VZXA
 

Leņķa sēžas vārsti VZXA

 
Drukāt  
  • Pieslēgvieta DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-vītne saskaņā ar DIN ISO 228-1 vai NPT-vītne saskaņā ar ANSI/ASME B 1.20.1 vai Rc-vītne saskaņā ar DIN 10226-2
  • Vielas spiediens 0 ... 30 bar
  • Vārsta funkcija 2/2, NC (Normāli aizvērts), NO (Normāli atvērts), DA (Divpusējās darbības)
  • Piemērots gandrīz visām vielām
  • Augsta ķīmiskā un termiskā noturība
  • ATEX-apstiprinājums