Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Piedziņas ar vadotnēm
Piedziņas ar vadotņu kātiem
Vadotņu cilindri DFM, metriskie
Vadotņu cilindri DFM, collu
Vadotnes piedziņa DGRF
Kompaktie cilindri ADNGF, metriskie
Mini vadotnes piedziņa DFC
Divu virzuļu cilindri (dvīņu) DPZ
 

Piedziņas ar vadotņu kātiem

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
  • Diametrs 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Gājiena garums 10 ... 400 mm
  • Spēks 51 ... 4712 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama amortizācija
  • Slīdgultņa vadotne
  • Rotējošo lodīšu vadotne
  • Iespējami varianti
  • NPT vītne.
 
  • Diametri 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 10 ... 400 mm
  • Spēks 483 to 1870 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Elastīgie amortizēšanas gredzeni, abos galos
  • Slīdgultņa vadotne.
 
  • Lielāks slogojums dēļ vadīklu stieņiem un priekšgala plāksnes
  • Diametrs 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Gājiena garums 1 ... 400 mm
  • Spēks 68 ... 4712 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta amortizācija / pašregulējošs
 
  • Diametrs 4, 6, 10 mm
  • Gājiena garums 5 ... 30 mm
  • Spēks 7,5 ... 47 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta amortizācija
  • Slīdes gultņa vadotne
  • Rotējošu lodīšu gultņu vadotne.
 
  • Diametrs 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • Gājiena garums 10 ... 100 mm
  • Spēks 60 ... 966 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta amortizācija
  • Slīdgultņa vadotne
  • Rotējošo lodīšu gultņu vadotne.