Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Cilindri ar virzuli
Standarta cilindri
Standarta cilindrs pēc ISO 15552.
Standarta cilindrs DSBC
Standarta cilindrs DSBG
Standarta cilindrs DSBF
 

Standarta cilindrs pēc ISO 15552.

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Universāls cilindrs
  • Standarta profils ar divām devēju rievām
  • Dažādi varianti
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 1 ... 2800 mm
  • Spēks 483 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
 
  • Izturīgs stieņots izpildījums
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Gājiena garums 1 ... 2800 mm
  • Spēks 483 ... 48255 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
 
  • Clean Design:
  • viegli tīrāms,
  • paaugstināta kāta korozijnoturība
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 10 ... 2000 mm
  • Spēks 415 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējama amortizācija