Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Bezkāta cilindri
Mehāniskā sakabe
Lineārās piedziņas DLGF
Lineārās piedziņas DGC-K
Pneimatiskās lineārās piedziņas DGC
Lineārās piedziņas DGC-HD
Pneimatiskās lineārās piedziņas elementi SLG
 

Mehāniskā sakabe

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
  • Guide variants
    • Standard design
    • Recirculating ball bearing guide
  • Diameter 20, 25, 32, 40 mm
  • Stroke length 50 ... 1000 mm
  • Force 188 ... 754 N
  • Position sensing
  • Pneumatic cushioning, self-adjusting at both ends
 
Pamata produktu klāsts
  • 1:1 apmaināms ar DGP lineāro piedziņu
  • Kompakts izpildījums
  • Bez ārējās vadotnes, vienkāršiem pielietojumiem
  • Diametrs 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Gājiena garums: 1 ... 8500 mm
  • Spēks 153 ... 3016 N
  • Pozīcijas zondēšana
 
Pamata produktu klāsts
  • Vadotņu varianti
    • Standarta izpildījums
    • Slīdgultņa vadotne
    • Rotējošo lodīšu gulņu vadotne
  • Diametrs 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 8500 mm
  • Spēks 30 ... 1870 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Dažādas amortizācijas iespējas
 
  • Smagu slodžu vadīkla lielām slodzēm un momentiem
  • Diametrs 18, 25, 40 mm
  • Gājiena garums: 1 ... 5000 mm
  • Spēks 153 ... 754 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Gala pozīcijas amortizēšana ar amortizāciju
  • Rotējošo lodīšu vadotne
 
  • Plakans izpildījums
  • Diametrs 8, 12, 18 mm
  • Gājiena garums 100 ... 900 mm
  • Spēks 30 ... 153 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta amortizācija
  • Lodīšu gultņu vadotne