Produkti
Pneimatisko savienojumu sistēma
Caurule
Standart O.D. caurules
PUN-H, PUN-H-DUO
PUN, PUN-DUO
PTFEN
PUN-CM
PUN-V0
PEN
PAN
PAN-MF
PAN-R
PAN-V0
PLN
PFAN
Klienta specifiskās caurules PAN, PEN, PLN, PUN
 

Standart O.D. caurules

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Augsta noturība pret mikrobiem un hidrolīzi
  • Piemērots lietošanai pārtikas industrijā
  • Ārējais diametrs: 2 ... 16 mm
  • Iekšējais diametrs: 2.1 ... 11 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 10 bar
  • Apkārtējā temperatūra -35 ... 60 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
    • Ūdens
 
  • Liela variantu izvēle
  • Augsta izturība pret nogurumu plaisām
  • Ārējais diametrs: 3 ... 16 mm
  • Iekšējais diametrs: 2.1 ... 11 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 10 bar
  • Apkārtējā temperatūra -35 ... 60 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
 
  • Pārtikas drošs (FDA atbilstība)
  • Augsta ķīmiskā noturība
  • Augsta termiskā noturība
  • Outside diameter: 4 ... 16 mm
  • Internal diameter: 2.9 ... 11 mm
  • Temperature-dependent Operating pressure: -0.95 ... 12 bar
  • Ambient temperature -20 ... 150°C
  • Operating medium
    • compressed air
    • vacuum
 
  • Antistatisks, elektrību vadošs
  • Ārējais diametrs: 4 ... 12 mm
  • Iekšējais diametrs: 2.5 ... 8 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 10 bar
  • Apkārtējā temperatūra -35 ... 60 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
 
  • Liesmu izturīgs saskaņā ar UL 94 DIN 5510-2
  • Ārējais diametrs: 4 ... 16 mm
  • Iekšējais diametrs: 2 ... 11 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 10 bar
  • Apkārtējā temperatūra -35 ... 60 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
 
  • Izturīgi pret lielāko daļu tīrīšanas līdzekļiem un smērvielām
  • Ārējais diametrs: 4 ... 16 mm
  • Iekšējais diametrs: 2.7 ... 10,8 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 10 bar
  • Apkārtējā temperatūra -30 ... 60 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
 
  • Spiediena un temperatūru izturīgi
  • Ārējais diametrs: 4 ... 16 mm
  • Iekšējais diametrs: 2.5 ... 12 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 19 bar
  • Apkārtējā temperatūra -30 ... 80 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
 
  • Īpaši piemērota mobīlajai pneimatikai
  • Atbilst DIN 73378
  • Spiediena un temperatūras izturīga
  • Ārējais diametrs: 4 ... 16 mm
  • Iekšējais diametrs: 2.5 ... 12 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 31 bar
  • Apkārtējā temperatūra -60 ... 100 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
    • Minerāleļļa
 
  • Paredzēts aplikācijām ar augstiem spiedieniem
  • Ārējais diametrs 4 ... 28 mm
  • Iekšējais diametrs 2,5 ... 23 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 35 bar
  • Apkārtējās vides temperatūra -30 ... 80 °C
  • Darba vide
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
 
  • Metināšanas šlakatu izturīga
  • UL 94
  • Ārējais diametrs 6 … 14 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0.95 ... 12 bar
  • Apkārtējā temperatūra -30 ... 90 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
    • Ūdens
    • Minerāleļļa
 
  • Laikapstākļu izturīgs
  • Izturīgs pret ķimikālijām
  • Hidrolīzes izturīgs
  • Piemērots lietošanai pārtika industrijā
  • Ārējais diametrs: 4 ... 16 mm
  • Iekšējais diametrs: 2.9 ... 12 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 14 bar
  • Apkārtējā temperatūra -30 ... 80 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
    • Ūdens
 
  • Augsta izturība pret ķimikālijām un hidrolīzi
  • Temperatūras izturīgs
  • FDA atbilstošs
  • Ārējais diametrs: 4 ... 12 mm
  • Iekšējais diametrs: 2.9 ... 8,4 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 16 bar
  • Apkārtējā temperatūra -20 ... 150 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
 
  • Individuālie garumi: Piegādā iepakojumos 25, 50, 100, 200 ... 500 m
  • Minimālais pasūtījums: 3,000 m
  • Individuālais dizains: Marķēts ar Jūsu kompānijas nosaukumu un/vai Jūsu daļas numuru
  • Augsts atpazīšanas faktors un vienkārša instalācija: individuāla krāsu izvēle
  • Izvēle no 9 pamata krāsām; citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma
    • Vienkārša pasūtīšana izmantojot konfiguratoru