Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Classic
Standarta cilindri DNC, metriskie
Kompaktie cilindri ADVU, AEVU, metriskie
Kompaktais cilindrs ADVUL
Standarta cilindri ar iespīlēšanas kārtridžu DNC-KP
Lineārās piedziņas DGPL, metriskās
Leņķiskā piedziņa DSR, metriskā
Lineārie elementi SLE
Standarta DNC cilindri, kā cilindru vārstu kombinācija
 

Classic

  Drukāt  
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 10 ... 2000 mm
  • Spēks 415 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama amortizācija
 
  • Diametrs12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 1 ... 400 mm
  • Spēks 42 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības, vienpusējās darbības, grūdošs/velkošs
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta amortizācija
 
  • Diametrs 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Gājiena garums 1 ... 400 mm
  • Spēks 51 ... 4712 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta amortizācija.
 
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 10 ... 2000 mm
  • Spēks 415 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama amortizācija
 
  • Diametrs 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Gājiena garums 10 ... 3000 mm
  • Spēks 153 ... 3016 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Regulējama amortizācija
  • Vadotņu varianti
    • Lodīšu gultņu vadotne
    • Smagu slodžu vadotne.
 
  • Izmērs 10, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • Griezes moments 0.5 ... 20 Nm
  • Pagrieziena leņķis 0 ... 180°
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta amortizēšana.
 
  • Diametrs 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
  • Gājiena garums 10 ... 500 mm
  • Spēks 47 ... 1 178 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Rotējošu lodīšu gultņu vadotne.
 
Alternatīvs produkts pieejams pēc pieprasījuma.
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Gājiena garums 100 ... 2000 mm
  • Spēks 415 ... 4712 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Regulējama amortizācija