Produkti
Saspiesta gaisa sagatavošana
Classic
Service units with lubricator FRC
Service units without lubricator LFR
Sagatavošanas mezgli FRC, FRCS
Filtrs regulators LFR, LFRS
Filtri LF
Smalkie filtri LFMB
Mikro filtri LFMA
Aktīvās ogles filtrs LFX
Flitru kombinācija LFMBA
Spiediena regulēšanas vārsti LR, LRS
Spiediena regulēšanas vārsti kolektoru montāžai LRB, LRBS
Spiediena regulatora komplekti LRB-K
Eļļotāji LOE
Slēgvārsti HE
Slēgvārsti, elektriskie HEE
Slēgvārsti, pneimatiskie HEP
Mīkstās palaišanas vārsti HEL
Membrānas tipa gaisa žāvētāji LDM1
Sadales moduļi FRM
Sadalītāju bloki FRZ
 

Classic

  Drukāt  
  • Izmērs MINI, MIDI, MAXI
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caurplūde 550 ... 6000 l/min
  • Spiediena regulēšanas diapazons 0,5 ... 12 bar
  • Filtrēšanas pakāpe 40µm
  • Tiešais proporcionālais eļļotājs
 
  • Izmērs MINI, MIDI, MAXI
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Caurplūde 550 ... 6000 l/min
  • Spiediena regulēšanas diapazons 0,5 ... 12 bar
  • Filtrēšanas pakāpe 40µm
 
  • Izmērs MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Pieslēgvieta M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Caurplūde 110 ... 11000 l/min
  • Spiediena manometrs
    • Ar spiediena manometru
    • Bez spiediena manometra
  • Filtrācijas pakāpe 40 µm, 5 µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pusautomātisks
    • Pilnīgi automātiska
  • Plastmas kolba ar metāla kolbas aizsargu.
 
  • Izmērs MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Pieslēgvieta M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Caurplūde 110 ... 11000 l/min
  • Spiediena manometrs
    • Ar spiediena manometru
    • Bez spiediena manometra
  • Filtrācijas pakāpe 40 µm, 5 µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pusautomātisks
    • Pilnīgi automātiska
  • Plastmas kolba ar metāla kolbas aizsargu.
 
  • Plastmasas kolba ar metāla kolbas aizsargu
  • Izmērs: MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Savienojums: M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens: 1 ... 16 bar
  • Caurplūde: 170 ... 5300 l/min
  • Filtrācijas pakāpe: 40µm, 5µm
 
  • Izmērs MINI, MIDI, MAXI
  • Savienojums G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 1 ... 16 bar
  • Caurplūde 250 ... 1250 l/min
  • Filtrācijas pakāpe 1 µm
  • Diferenciālā spiediena indikators
 
  • Izmērs MINI, MIDI, MAXI
  • Savienojums G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 1 ... 16 bar
  • Caurplūde 130 ... 950 l/min
  • Filtrācijas pakāpe 0,01 µm
  • Diferenciālā spiediena indikators
 
  • Izmērs MINI, MIDI, MAXI
  • Savienojums G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0 ... 16 bar
  • Caurplūde 130 ... 950 l/min
  • Atlikušās eļļas daudzums <= 0,003 mg/m³
  • Ieteicama iepriekšēja filtrācija 0,01 µm apmērā
 
  • Izmērs: MINI, MIDI, MAXI
  • Savienojums G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1 pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens: 1 ... 16 bar
  • Caurplūde: 125 ... 600 l/min
  • Filtrācijas pakāpe: 0,01 µm
  • Differenciālā spiediena indikators
  • Pilnīgi salikta filtru kombinācija
 
  • Izmērs MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Pieslēgvieta M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Maks. spiediena histerēze 0.2 ... 0.5 bar
  • Caurplūde 120 ... 12500 l/min
  • Spiediena manometrs
    • Ar spiediena manometru
    • Bez spiediena manometra.
 
  • Izmērs MINI, MIDI
  • Kolektora bloks
  • Spiediens 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Maks. spiediena histerēze 0.2 bar
  • Caurplūde 1600 ... 3800 l/min
  • Spiediena manometrs
    • Bez spiediena manometra.
 
  • Izmērs MINI, MIDI
  • Pieslēgvieta G1/4, G3/8, G1/2
  • Spiediens 0.5 ... 7 bar, 0.5 ... 12 bar
  • Maks. spiediena histerēze 0.2 ... 0.5 bar
  • Caurplūde 1600 ... 3800 l/min
  • Spiediena manometrs
    • Bez spiediena manometra.
 
  • Izmērs MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Savienojums M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, arī pieejams ar NPT vītni
  • Spiediens 1 ... 16 bar
  • Caurplūde 200 ... 9,000 l/min
  • Filtrācijas pakāpe 40µm, 5µm
  • Vītņotās savienojuma plāksnes
    • Bez vītņotās savienojuma plāksnes
    • Ar vītņoto savienojuma plāksni
  • Plastmasas kolba ar metāla kolbas aizsargu
  • Tieši proporcionālais eļļotājs.
 
  • Ar roku darbināmi
  • Izmērs: MINI, MIDI, MAXI
  • Savienojums: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, pieejams arī NPT vītni
  • Spiediens: 0 ... 16 bar
  • Caurplūde: 1000 ... 10000 l/min
  • 3/2-veida vārsts, normāli aizvērts
 
  • Elektromagnētiski darbināms
  • Izmērs: MINI, MIDI, MAXI
  • Savienojums: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, pieejams arī NPT vītni
  • Spiediens: 2.5 ... 16 bar
  • Caurplūde: 1000 ... 65000 l/min
  • Spriegums: 24 V DC, 110, 230 V AC
  • 3/2-veida vārsts, normāli aizvērts
 
Alternatīvs produkts pieejams pēc pieprasījuma.
  • Pneimatisks
  • Izmērs: MINI, MIDI, MAXI
  • Savienojums: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, pieejams arī NPT vītni
  • Spiediens: 2 ... 16 bar
  • Caurplūde: 1000 ... 65000 l/min
  • 3/2-veida vārsts, normāli aizvērts
 
  • Pneimatiski darbināms
  • Pakāpeniskai spiediena pacelšanai (lietošanai ar slēgvārstiem HE un HEE)
  • Izmērs: MINI, MIDI, MAXI
  • Savienojums: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, pieejams arī NPT vītni
  • Spiediens: 3 ... 16 bar
  • Caurplūde: 1000 ... 65000 l/min
  • Spriegums: 24 V DC, 110, 230 V AC
 
  • MAXI izmērs
  • Pieslēgvieta G1/2, G3/4, G1
  • Spiediens 3 ... 12.5 bar
  • Caurplūde 300 ... 1000 l/min
  • Spiediena rasas punkta samazinājums13 K
  • Vītņotās savienojuma plāksnes
    • Bez vītņotām savienojuma plāksnēm
    • Ar vītņotām savienojuma plāksnēm.
 
  • Izmērs MINI, MIDI, MAXI
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0 ... 16 bar
  • Caurplūde 1100 ... 20000 l/min
  • Vītņotās savienojuma plāksnes
    • Bez vītņotām savienojuma plāksnēm
    • Ar vītņotām savienojuma plāksnēm.
 
  • Izmērs MINI, MIDI, MAXI
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 0 ... 16 bar
  • Caurplūde 1100 ... 20000 l/min
  • Vītņotās savienojuma plāksnes
    • Bez vītņotām savienojuma plāksnēm
    • Ar vītņotām savienojuma plāksnēm.