Produkti
Saspiesta gaisa sagatavošana
Slēgvārsti un mīkstās palaišanas vārsti
Sērija MS
Mīkstās palaišanas/ātrās izplūdes vārsti MS-SV
MS6-SV
MS9-SV
 

Mīkstās palaišanas/ātrās izplūdes vārsti MS-SV

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Līdz pat Veiktspējas līmenim e
  • Izmērs 6
  • Savienojums G1/2, pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 3.5 ... 10 bar
  • Caurplūde 4300 l/min
  • Spriegums 24 V DC
  • Darbība
    • elektromagnētiski darbināms
  • Spiediena manometrs bar, psi, MPa
  • 3/2-veida vārsts, normāli aizvērts
  • Klusinātājs
  • Plūsmas virziens
    • no kreisās uz labo
    • no labās uz kreiso.
 
  • Izmērs 9
  • Savienojums G3/4, G1 pieejams arī ar NPT vītni
  • Spiediens 3.5 … 16 bar
  • Caurplūde 16000 l/min
  • Spriegums 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • Darbība
    • elektromagnētiski darbināms
  • Spiediena manometrs bar, psi, Mpa
  • 3/2-veida vārsts, normāli aizvērts
  • Klusinātājs