Produkti
Vārstu moduļi
Universāli vārstu termināļi
Vārstu termināļi MPA-S
MPA-S ar CPX termināli
MPA-S ar daudzkontaktu spraudņa savienojumu
MPA-S ar AS-interface savienojumi
MPA-S ar CPI savienojumi
 

Vārstu termināļi MPA-S

  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Proporcionālā tehnoloģija
  • Integrēts, ērta diagnostika pareicoties virknes slēgumam
  • Līdz pat 8 sprieguma zonām
  • Kontrolēts ar fieldbusu vai kontroles bloku
  • Maks. 64 vārstu pozīcijas/maks. 128 elektromagnētu tinumi
    • Digitālās ieejas/izejas
    • Analogās ieejas/izejas
    • Ieeju/izeju parametrizācija
    • Integrēta parocīga diagnostikas sistēma
    • Preventīvās apkopes koncepts.
 
  • Kontrolēts ar daudzkontaktu spraudni
  • Maks. 24 vārstu pozīcijas/maks. 24 elektromagnētu tinumi
  • Savienojumu tehnoloģija:
    • 25-kontaktu Sub-D.
 
  • Kontrolēts izmantojot AS-interfeisu
  • 2 līdz 8 vārsti, brīvi kontigurējami (maks. 8 elektromagnētu tinumi) ar ieejas atsaiti.
 
  • Kontrolēts izmantojot instalācijas sistēmu CPI (augstāka līmeņa kopni vai kontroles bloku)
  • Maks. 32 vārstu pozīcijas/ maks. 32 elektromagnētu tinumi.