Produkti
Vārstu moduļi
Aplikāciju specifiskie vārstu termināļi
Dispensijas galva VTOE
Vārstu termināļi MPA-C
Vārstu termināļi VTOC
MH1 vārstu termiņāļi
 
Vārstu moduļi >   

Aplikāciju specifiskie vārstu termināļi

  Drukāt  
  • Adresējamais tilpuma diapazons no mikrolitriem līdz mililitriem
  • Augsts precizitātes līmenis pie dažādiem tilpuma diapazoniem
  • Viena kanāla dispensijas galva vai vairāki kanāli uzstādīti uz sliedes
  • 8-kanālu dispensijas galva priekš microwell plates
  • No vielas izolēts elektromagnētiskais vārsts VODA-FD72
  • Spiediens 0 – 0.5 bar
  • Tinums 24 VDC
  • Materiāls PPS, blīvējums FPM
    • Opcija: PEEK un FFKM
 
  • NSF-H1 smērvielas pildījums, FDA apstiprināti materiāli
  • Aizsardzības klase IP69K, Dubultu blīvējumu sistēma
  • Clean design: viegli tīrāms
  • Vārsti 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2-veida monostabili, 5/2- bistabilie, 5/3-veida
  • Standarta nominālā caurplūde 450 ... 760 l/min
  • Vārsta platums 14 mm
  • 2 ... 32 Vārsta pozīcijas, 2 ... 32 elektromagnētu tinumi
  • Modulāri, ar vārsta pozīcijām vienā izmērā
  • Daudzkontaktu spraudņa savienojums, fieldbus savienojums I-Port / IO-Link
  • Aizsardzības klase IP65, IP67, IP69K
 
  • Papildus drošība ar nobloķēšanas opciju
  • Kompakts pilotvārstu terminālis
  • Liels komponenšu blīvums
  • Vārsti: 2x3/2- veida
  • 1 … 24 vārstu pozīcijas
  • Vārsta platums 12, 24 mm
  • Aizsardzība IP40
  • Caurplūde: 10 l/min
  • Daudzkontakta spraudņa savienojums, IO-Link, I-Port
 
  • Tieši darbināmie miniatūrie vārsti
  • Platums: 10 mm
  • Standarta nominālā caurplūde: 10 ... 14 l/min
  • Spriegums: 5/12/24 V DC
  • Komutācijas laiks: 4 ms
  • Spiediens: -0,9 ... 8 bar
  • Aizsardzība: IP40
  • Individuāls vai daudzkontaktu savienojums