Produkti
Vārstu moduļi
Standarta vārstu termināļi
Vārstu termināļi VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
Kolektoru salikumi VTIA, ISO 15407-1
 
Vārstu moduļi >   

Standarta vārstu termināļi

  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Caurplūde 400 …3200 l/min
  • Platums 18, 26, 42, 52 mm
  • 2 ... 32 vārsti
  • Daudzkontaktu savienojums
  • Fieldbus savienojums
  • AS-interfeisa savienojums
  • Kanālu orientēta diagnostika.
 
  • Standartizēts elektriskais savienojums: C veida taisnstūra spraudnis vai individuālais savienojums ar M8/M12 centrālo spraudni
  • Caurplūde: 400 ...1000 l/min
  • Platums: 18, 26 mm
  • 2 ... 16 Vārsti
  • Sprieguma diapazons: 12 V DC...230 V AC