Produkti
Vārsti
Pneimatiski un mehāniski darbināmie procesa un vielu vārsti
Leņķiskie vārsti VZXF
Leņķa sēžas vārsti VZXA
Spīļvārsti VZQA
Diaphragm valves VZDB
Lodveida vārsti VZBD
Lodveida vārsti VZBE
Lodveida vārsti VZBF
Lodes vārsts VAPB
Lodveida vārstu elementi VZPR
Ball valves and ball valve actuator units VZBM
Lodveida vārsti un lodveida vārstu aktuatoru komplekti VZBC
Lodveida vārsti un lodveida vārstu aktuatoru komplekti
Pneimatiskie vārsti VLX
 

Leņķa sēžas vārsti VZXA

  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G-vītne saskaņā ar DIN ISO 228-1 vai NPT-vītne saskaņā ar ANSI/ASME B 1.20.1 vai Rc-vītne saskaņā ar DIN 10226-2
  • Vielas spiediens 0 ... 30 bar
  • Vārsta funkcija 2/2, NC (Normāli aizvērts), NO (Normāli atvērts), DA (Divpusējās darbības)
  • Piemērots gandrīz visām vielām
  • Augsta ķīmiskā un termiskā noturība
  • ATEX-apstiprinājums