Produkti
Pneimatisko savienojumu sistēma
Stiprinājumi
Iespiežamie stiprinājumi
Iespiežamie stiprinājumi QSM, mini sērija
Iespiežamie stiprinājumi QS, standarta saime
Iespiežamie stiprinājumi NPQH
Push-in fittings NPQR, stainless steel
Iespiežamie stiprinājumi NPQM, metāla, standarta
Iespiežamie stiprinājumi NPQP, vielu izturīgi
Ieliktņi QSP
Ieliktņi QSP, collu
Iespiežamie stiprinājumi CRQS, nerūsējošais tērauds
Iespiežamie stiprinājumi QS-V0, metināšanas dzirksteļu izturīgs
Iespiežamie stiprinājumi QSK, QSR
 

Iespiežamie stiprinājumi

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Savienojums M3, M5, M7, M 6x0.75, M 8x0.75, R1/8, G1/8,
  • Caurulēm ar ārējo diametru 2, 3, 4, 6 mm
  • Vītņots savienojums
    • Metriskā vītne ar blīvgredzenu
    • G vītne ar blīvgredzenu
    • R vītne ar PTFE pārklājumu
  • Piemērots vakuumam
  • Iespiežamie stiprinājumi
  • Iespiežamie savienotāji
  • Iespiežamie sēņveida savienotāji
  • Iespiežamie uzgaļi
  • Iespiežamie savienotāji ar uzspiežamām uzmavām
  • Noslēgspraudņi
  • Daudzkārtīgie sadalītāji
  • Iespiežamie sēņveida stiprinājumi.
 
Pamata produktu klāsts
  • Savienojums R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Caurulēm ar ārējo diametru 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Vītņots savienojums
    • G vītne ar blīvgredzenu
    • R vītne ar PTFE pārklājumu
  • Piemērots vakuumam
  • Iespiežamie stiprinājumi
  • Iespiežamie savienotāji
  • Iespiežamie nipeļveida savienotāji
  • Iespiežamie vāki
  • Iespiežamie savienotāji ar uzmavām
  • Noslēgspraudņi
  • Daudzkārtīgie savienotāji
  • Iespiežamie nipeļveida stiprinājumi.
 
  • Pilnmetāla izpildījums
  • Augsta izturība pret temperatūru un spiedienu
  • Izturība pret ķimikālijām
  • FDA atbilstošs
  • Savienojums M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Caurulēm ar ārējo diametru 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Iespiežamā uzmava 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Apkārtējā temperatūra 0 ... 150 °C
  • Vītņots savienojums
    • G vītne ar blīvgredzenu
  • Piemērots vakuumam
  • Iespiežamie stiprinājumi
  • Iespiežamie nipeļveida savienojumi
  • Iespiežamie stiprinājumi ar uzspiežamām uzmavām
  • Iespiežamie nipeļveida stiprinājumi
 
  • Stainless steel
  • High resistance to chemicals and corrosion
  • High resistance to temperature
  • Connection M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • For outside tubing diameter 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Push-in sleeve: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Threaded connection
    • G thread
  • push-in fittings
  • Plug screw
 
  • Pilnmetāla izpildījums
  • Augsta izturība pret temperatūru un spiedienu
  • Savienojums M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Priekš caurulēm ar ārējo diametru 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm
  • Iespiežamā uzmava 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Vītņots savienojums
    • G-vītne ar blīvgredzenu
  • Iespiežamie stiprinājumi
  • Spraudņa savienotāji
  • Spraudņa savienotāji ar uzspiežamām uzmavām
 
  • Augsta izturība pret ķimikālijām un koroziju
  • Hidrolīzes izturīgs
  • FDA atbilstošs
  • Nedārga alternatīva nerūsējošā tērauda stiprinājumiem
  • Savienojums R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Caurulēm ar ārējo diametru 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Iespiežamā uzmava 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Vītņots savienojums
    • R-vītne
  • Iespiežamie stiprinājumi
  • Iespiežamie savienotāji
  • Iespiežamie savienotāji ar iespiežamām uzmavām
  • Polipropilēns
 
  • Ieliktņa izmērs 10, 14, 18, 20
  • Caurulēm ar ārējo diametru 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Leņķisks vai taisns izpildījums
  • Piemērots vakuumam
  • Iespiežamie stiprinājumi
 
  • Ieliktņa izmērs 10, 18, 20
  • Caurulēm ar ārējo diametru 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Leņķisks vai taisns izpildījums
  • Piemērots vakuumam
  • Iespiežamie stiprinājumi
 
  • Augsta izturība pret ķimikālijām un koroziju
  • Temperatūras izturīgs
  • Nerūsējošā tērauda stiprinājumi
  • Savienojums M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Caurulēm ar ārējo diametru 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Vītņots savienojums
    • Metriskā vītne, R vītne
  • Piemērots vakuumam
  • Iespiežamie stiprinājumi
  • Iespiežamie savienotāji
  • Iespiežamie sēņveida savienotāji
 
  • Metināšanas šlakatu izturīgs
  • Savienojums R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Caurulēm ar ārējo diametru 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Vītņots savienojums
    • R vītne ar PTFE pārklājumu
  • Piemērots vakuumam
  • Iespiežamie stiprinājumi
  • Iespiežamie savienotāji
 
  • Savienojums M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Caurulēm ar ārējo diametru 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Metriskā vītne ar blīvgredzenu
  • R vītne ar PTFE pārklājumu
  • G vītne ar blīvgredzenu
  • Iespiežamie stiprinājumi, pašblīvējošie
  • Iespiežamie savienotāji, pašblīvējošie
  • Rotējoši iespiežamie stiprinājumi.