Skip to main navigation
Skip to content
suggest
Kontakti
Support / Downloads
Ieeja
Ieeja
Reģistrēties
Aizmirsta parole?
Pasūtījumi (
0
)
Reģistrēties
Latvija
Sākums
Svarīgākais
Produkti
Aplikācijas
Services
Didaktika
Par Festo
Produkti
Motori un kontrolleri
Kontrollers
Servomotoru kontrollers
Soļu dzinēju kontrollers
Daudzasu kontrolleri
Procesu automatizācijas pozicionieris
Grozs
Saglabātie grozi
Smart Track
Help
Motori un kontrolleri
>
Kontrollers
= Pamata produktu klāsts
Pamata produktu klāsts
Drukāt
Servomotoru kontrollers
Pamata produktu klāsts
Nominālais spriegums 24, 48 V DC, vai 230, 400 V AC
Nominālā strāva 2 ... 11 A
Nominālā izeja 75 … 5000 VA.
Meklēšana pēc parametriem
Tālāk
Soļu dzinēju kontrollers
Pamata produktu klāsts
Spriegums 24, 48 V DC
Nominālā strāva 1.25 ... 8 A
Maks. soļa frekvence 4, 40 kHz
Meklēšana pēc parametriem
Tālāk
Daudzasu kontrolleri
Controller CMXH
Motion controller CPX
Meklēšana pēc parametriem
Tālāk
Procesu automatizācijas pozicionieris
Pamata produktu klāsts
Pozicionētāji CMSX
Meklēšana pēc parametriem
Tālāk