Produkti
Motori un kontrolleri
Kontrollers
Servomotoru kontrollers
Servo drive CMMT-AS
Motora kontrollers CMMP-AS
Motora kontrollers SFC-DC
 

Servomotoru kontrollers

  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
New 7/2019: new fieldbus variant
  • Nominal voltage: 230 V AC
  • Nominal current: 2.8 ... 16.8 A
  • Nominal power: 350 ... 2000 VA
 
  • Nominālais spriegums: 230 V AC, 400 V AC
  • Nominālā strāva 2.5 ... 30 A
  • Nominālā jauda: 500 ... 18000 VA
 
  • Nominālais spriegums 24 V DC
  • Nominālā strāva 3 A
  • Nominālā izeja 75 VA.