Produkti
Vārstu moduļi
Piederumi vārstu termināļiem
Vārsti
Universālie vārstu moduli
MPA vārsti
CPV Compact Performance vārsti
CPV-SC vārstu termināļu vārsti
VTUB-12 vārsti
 

Universālie vārstu moduli

  Drukāt  
  • Plūsma līdz pat 700 l/min
  • Spriegums: 24 V DC
  • Viegla vārstu nomaiņa
  • Paredzēts modulārajam, daudzfunkcionālajam vārstu terminālim ar līdz pat 64 vārstiem.
 
  • Plūsma līdz pat 1600 l/min
  • Spriegums: 24 V DC
  • Kolektorā integrēti vārsti
  • Vārstu termināļiem ar līdz pat 8 vārstiem.
 
  • Savienojums M5
  • Iespiežamais savienojums 3, 4 mm
  • Plūsma 150 ... 220 l/min
  • Spriegums 24 V DC
  • Puslīnijas vārsts
  • Apakšējās pamatnes vārsts
    • Elektriski darbināms, pilotēts, pnaimatiskās atsperes atgriešana
    • Pneimatiski darbināms
    • Signāla statusa attēlošana ar gaismas diodi
  • Individuālas apakšējās pamatnes
  • Kolektoru bloki.
 
  • Platums 12 mm
  • Caurplūde 400 l/min
  • Spraudņa savienojums 4, 6 mm
  • Spriegums 24 VDC
  • Spiediens 2,8 ... 8 bar
  • Aizsardzības klase IP65
  • Uz pamatnes liekamie vārsti
    • Elektriski darbināmi, pilotēti, pneimatiskās atsperes atgriešana.