Produkti
Electric drives
Leņķiskās piedziņas
Rotary drive unit ERMS
Rotācijas aktuatori ERMO
ERMB rotācijas moduļi
 
Electric drives >   

Leņķiskās piedziņas

  Drukāt  
New product 11/2019
  • Electric alternative for very simple movement and positioning tasks between two mechanical end positions.
  • Size 25, 32
  • Peak torque 2.7 … 5.6 Nm
  • Rotation angles 90, 180°
 
Pamata produktu klāsts
  • Size 12, 16, 25, 32
  • Nominal torque 0.15 ... 5 Nm
  • Infinite rotation angle
 
  • Izmērs 20, 25, 32
  • Maks. griezes moments 0,7 ... 8,5 Nm
  • Bezgalīgs rotācijas leņķis.