Produkti
Procesu automatizācija
Process valves
Ball valves
Leņķa sēžas vārsts
Spīļvārsti VZQA
Elektromagnētiski darbināmi vielu vārsti
Process valve units
 

Process valves

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Misiņa un nerūsējošā tērauda lodveida vārsti kā atsevišķas komponentes vai jau samontētas kopā ar pneimatisko piedziņu.
 
Pamata produktu klāsts
  • Leņķa sēžas vārsti no bronzas (sarkanais misiņš) un nerūsējošā tērauda, pilnīgi samontēti un darbināmi ar tieši pievadītu saspiesto gaisu.
 
New for 4/2019: additional versions
  • Slavienojums 1/4", 1/2", klamps
  • G-Vītne vai NPT-vītne
  • Spiediens 0 ... 6 bar
  • Pneimatiskā darbināšana
  • 2/2-veida spīļvārsts
  • Alumīnija + nerūsējošā tērauda korpuss (Clean Design)
  • Blīves materiāls EPDM, NBR, silikons
  • Paredzēts šķidrumu/pulverveida vielu, cietu un materiālu maisījumu kontrolei
 
Pamata produktu klāsts
  • Tieši darbināms, pilota un spēka pilota darbināmi vielu vārsti no misiņa un nerūsējošā tērauda dažādu šķidrumu un gāzu kontrolei.
 
  • Misiņa un nerūsējošā tērauda lodveida vārsti kā atsevišķas komponentes vai jau samontētas kopā ar pneimatisko piedziņu.