Produkti
Pārvietošanas sistēmas
Pārvietojuma moduļi
Pārvietošanas moduļi HSP
HSW pārvietošanas elementi
 

Pārvietojuma moduļi

  Drukāt  
  • Izmērs 12, 16, 25 mm
  • Gājiena garums Y-gājiens 52 ... 170 mm
  • Gājiena garums Z-gājiens 20 ... 70 mm
  • Darba gājiens 5 ... 25 mm
  • Slodze: 0 ... 1600 g
  • Spēks 40 ... 65 N
  • Cikla laiks 0,6 ... 1 s
  • Ar pneimatisko piedziņu
  • Ar piedziņas vārpstu, bez piedziņas
 
  • Izmērs 10, 12, 16 mm
  • Lineārais gājiens 90 ... 175 mm
  • Darba gājiens 9 ... 35 mm
  • Slodze: 0 ... 1600 g
  • Spēks 30 ... 55 N
  • Cikla laiks 0,6 ... 1 s
  • Darba leņķis 80 ... 100°
  • Ar pneimatisko piedziņu
  • Ar piedziņas vārpstu, bez piedziņas