Produkti
Saspiesta gaisa sagatavošana
Spiediena indikatori
Spiediena manometri PAGN
Spiediena manometri MA
FMA spiediena manometrs
Precīzie spiediena manometri FMAP, MAP
Spiediena manometru komplekts DPA
Vakuuma manometri VAM/FVAM
Spiediena manometrs PAGL
 

Spiediena indikatori

  Drukāt  
  • Savienojums priekš QSP-10
  • Indikācijas diapazons 0 ... 10 bar, 0 ... 16 bar
  • Displeja vienības
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Regulējams sarkani-zaļais diapazons
  • Savienojums M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, pieejams arī ar NPT vītni
  • Līnijveida uzstādīšana ar
  • Indikācijas diapazonu 0...25 bar
  • Displeja mērvienības
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
  • Priekšējā paneļa stiprinājums
  • Savienojums: G1/4
  • Indikācijas diapazons: 0 … 16 bar
  • Displeja mērvienības
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Priekšējā paneļa stiprinājums
  • Savienojums: G1/4
  • Indikācijas diapazons: 0 … 16 bar
  • Displeja mērvienības
    • bar
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • Spiediena manometra komplekts spiediena paaugstinātājam DPA.
 
  • Regulējams sarkani-zaļais diapazons
  • Savienojums G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • Priekšējā paneļa stiprinājums, uzstādīšanai līnijā
  • Indikācijas diapazons: -1 … 9 bar
  • Displeja mērvienības:
    • bar
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1
 
  • Savienojums G1/4
  • Indikācijas diapazons 0...60 bar
  • Displeja mērvienības:
    • bar
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1