Produkti
Elektromehāniskās piedziņas
Accessories for electromechanical drives
Lineārās vadotnes
Vadotnes asis ELFC
Vadotņu elementi EAGF
Vadotņu asis ELFA-KF
Vadotņu asis ELFA-RF
Vadīklas ass ELFR
Vadotnes ass EGC-FA
Vadotnes asis FDG-KF
Vadotņu asis FDG-ZR-RF
 

Lineārās vadotnes

  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 32, 45, 60, 80
  • Gājiena garums 100 ... 2000 mm
  • Rotējošo lodīšu gultņa vadotne
  • Priekš piedziņas ass ELGC
 
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Gājiena garums 10 ... 550 mm
  • ESBF un EPCO elektrisko cilindru aizsardzībai pret vērpi un augstām vērpju slodzēm
  • Rotējošo lodīšu gultņa vadotne
 
  • Izmērs 70, 80, 120
  • Gājiena garums 50 ... 7000 mm
  • Lodīšu gultņi
  • Priekš piedziņu asīm ELGA
 
  • Izmērs 70, 80
  • Gājiena garums 50 ... 7000 mm
  • Rullīšu gultņa vadīkla
  • Paredzēts ELGA asīm
 
  • Izmērs 35, 45, 55
  • Gājiena garums 50 ... 1500 mm
  • Rotējošo lodīšu gultņu vai slīdgultņu vadīkla
  • Paredzēts ELGR asīm
 
  • Izmērs 70, 80, 120, 185
  • Gājiena garums 50 ... 8500 mm
  • Rotējošo lodīšu gultņu vadīkla.
 
  • Izmērs 18, 25, 40, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 4500 mm
  • Rotējošo lodīšu gultņu vadotne.
 
  • Izmērs 25, 40, 63
  • Gājiena garums 1 ... 5000 mm
  • Rullīšu gultņa vadotne.