Produkti
Vārsti
Pjezo vārsti
Piezo valves VEMP
Valves VEVM
Proporcionālie spiediena regulatori VEAA
Proporcionālie spiediena regulatori VEAB
Proportional flow control valve VEMD
 
Vārsti >   

Pjezo vārsti

  Drukāt  
  • With piezo technology
  • Flow rate: 19 ... 30 l/min
  • Voltage: 0 ... 250 V DC, 0 ... 310 V DC
  • 3-way proportional-pressure regulators, directly actuated
  • Operating pressure: 0 ... 1.7 bar
 
  • Vārsta funkcija 4x 2/2
  • Funkcionāli maināms ar Motion App
  • Caurplūde līdz 480 l/min
  • Spiediena diapazons 3 … 8 bar
  • Temperatūras diapazons −5 ... +50°C
  • Spriegums 24 V DC
  • Apakšējās pamatnes vārsts
 
  • Ar integrēto piezo tehnoloģiju
  • QS4 savienojums vai savienojošā plāksne
  • Caurplūde 7 l/min
  • 3-ceļu proporcionālie spiediena regulatori, tieši darbināmie
  • Spiediena diapazoni 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
 
  • Ar integrēto piezo tehnoloģiju
  • QS4 savienojums vai savienojošā plāksne
  • Caurplūde 20 l/min
  • 3-ceļu proporcionālie spiediena regulatori, tieši darbināmie
  • Spiediena diapazoni -1 ... 0 bar, 0 ... 0,2 bar, 0 ... 1 bar, 0 ... 2 bar, 0 ... 6 bar
 
  • With piezo technology
  • Flow rate 0 ... 20 l/min
  • Voltage 24 V DC
  • Power consumption [W] < 1
  • 2/2-directional control valve, flow sensor and integrated control electronics
  • Operating pressure 0 ... 2.5 bar