Produkti
Vārsti
Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti
Universāli virzienu kontroles vārsti
Standarta virziena kontroles vārsti
Aplikāciju specifiskie virzienu kontroles vārsti
 
Vārsti >   

Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti

= Pamata produktu klāsts
  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
  • Caurplūde 4 ... 7500 l/min
  • Spriegums 12 ... 230 V DC, 12 ... 240 V AC
  • Pieslēgvieta M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Spraudņa savienojums 6, 8 mm
  • Apakšējās pamatnes vārsts / līnijas vārsts / atsevišķi stāvošs vārsts.
 
Pamata produktu klāsts
  • Caurplūde 400 ... 6000 l/min
  • Spriegums 12, 24, 42, 48 V DC, 12, 24, 48, 110, 230 V AC
  • Savienojums G1/8, G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
  • Apakšējās pamatnes vārsts.
 
  • Caurplūde 10 ... 1800 l/min
  • Spriegums 5, 12, 24 V DC
  • Pieslēgvieta M3, M5, M7, G1/8, G3/8
  • Spraudņa savienotājs 3, 4, 6 mm
  • Nipeļveida savienotājs PK3
  • Apakšējās pamatnes / līnijas / atsevišķi stāvošs vārsts