Produkti
Vārstu moduļi
Piederumi vārstu termināļiem
Vārsti
Aplikāciju specifiskie vārstu moduļi
VOVC vārsti
Vārsti priekš MH1 vārstu termināļiem
Vārsti priekš MH2 vārstu termināļiem
CDVI vārsti
Vārsti priekš mikro, mini, midi vārstu termināļiem
 

Aplikāciju specifiskie vārstu moduļi

  Drukāt  
  • 2x 3/2-veida vārsts, normāli aizvērts.
 
  • Savienojums M3
  • Caurplūde 10 līdz 14 l/min
  • Spriegums 5, 12, 24 V DC
  • Puslīnijas vārsts
  • Kolektora vārsts
  • Elektromagnēta darbināms, tieši darbināms.
 
  • Pieslēgvieta M7; QS4
  • Caurplūde 100 l/min
  • Spriegums 24 V DC
  • Atsevišķi stāvošs
  • Apakšējās pamatnes vārsts
  • Elektromagnētiski darbināms, tieši darbināms.
 
  • Plūsma: 300 līdz 650 l/min
  • Spriegums: 24 V DC
  • Higiēnisks
  • Korozijas noturīgs
  • Viegli tīrāms
  • Vārstu termināļiem līdz pat 12 vārstiem.
 
  • Plūsma: 4 līdz 500 l/min
  • Spriegums: 24 V DC, 110 vai 230 V AC
  • Paredzēts vārstu termināļiem ar līdz pat 10 vārstiem.