Produkti
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Asu kontrolleri
Asu kontrollers CPX-CMAX
Gala pozīciju kontrolers CPX-CMPX
Gala pozīciju kontrolleris SPC11
 

Asu kontrolleri

  Drukāt  
    • Pneimatiskā pozicionēšana un spēka kontrole
    • Tehnoloģiskais modulis CPX terminālim
    • Var tikt lietots ar visiem CPX fieldbus interfeisiem, kā arī Ethernet
    • Viegla palaišana ar Festo konfigurācijas rīku FCT
    • Automātiski nosaka pievienotās sistēmas komponentes: vārstu VPWP, devēju saskarni CASM vai cilindru
    • Pārvieto slodzes no 2 līdz 450 kg
    • Kontrolē spēku no 30 līdz 4712 N
 
  • Gala pozīcijas ar 2 papildus, brīvi izvēlāmām vidus pozīcijām
  • Elektroniskā gala pozīciju kontrole pneimatiskajām piedziņām
  • Soft-stop mīkstai bremzēšanai un paātrinājumam
  • Lieto ar visiem pieejamiem fieldbusiem priekš CPX/Ethernet un
  • FEC kontrolleriem
  • Vienkārša palaišana, Festo plug & work®
  • Par vidēji 30% zemāks pārvietošanās laiks un gaisa patēriņš
  • kas salīdzināms ar standarta pneimatiku.
 
  • Ātri un līgani uz gala pozīciju ar 2 papildus viduspozīcijām
  • Elektroniskā gala pozīciju amortizēšana
  • Ātra un viegla palaišana: Konfigurē, iemāci - gatavs.
  • Atbalsta pneimatiskos cilindrus ar virzuļu kātu, bezkāta un leņķiskās piedziņas.