Produkti
Satvērēji
Mehāniskie satvērēji
Paralēlie satvērēji
Trīspunktu satvērēji
Leņķa satvērēji
Radiālie satvērēji
Grozāmais/satvērēja elements
Adaptive grippers
 
Satvērēji >   

Mehāniskie satvērēji

  Drukāt  
  • Izmērs 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 0 ... 80 mm
  • Spēks 8 ... 770 N uz katru satvērēja žokli
  • Satvērēji, kuru satvērēja pirksti veic lineāru kustību, neatkarīgi no satvērēja pirkstu skaita (divu un trīspunktu satvērēji).
 
  • Izmērs 16, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 2,5 ... 10 mm uz katru žokli
  • Spēks 30 ... 864 N uz katru žokli
  • Satvērēji, kuru satvērēja pirksti veic lineāru kustību, neatkarīgi no satvērēja pirkstu skaita (divu un trīspunktu satvērēji).
 
  • Izmērs 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Atvēršanās leņķis 14 ... 18,5°, 30°, 40°, 180°
  • Satveršanas moments 11 ... 965 Ncm
  • Satvērējs, kura satvērēja pirksti īsteno svārsta kustību neatkarīgi no leņķa.
 
  • Izmērs 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Atvēršanās leņķis 180°
  • Satveršanas moments 13 ... 600 Ncm.
 
  • Izmērs 12, 16, 20
  • Gājiena garums: 2,5 ... 7 mm uz satvērēja žokli
  • Spēks: 26 ... 65 N uz satvērēja žokli
  • Pagrieziena leņķis 220°
  • Leņķiskās piedziņas un satvērēja kombinācija.
 
  • Pneimatiskie satvērēji jūtīgai un drošai iekšējai satveršanai.