Produkti
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Piedziņas ar pārvietojuma enkoderi
Lineārā piedziņa ar pārvietojuma enkoderi
Lineārā piedziņa ar DFPI pārvietojuma enkoderi
Lineārās piedziņas ar pārvietojuma enkoderi DDLI
Standarta cilindri ar pārvietojuma enkoderi DDPC
Standarta cilindri ar pārvietojuma enkoderi DNCI
Lineārās piedziņas ar DGCI pārvietojuma enkoderi
 

Lineārā piedziņa ar pārvietojuma enkoderi

  Drukāt  
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552
 
  • Mēra absolūtās vērtības
  • Aizsardzība: IP67
  • Aprīkošanai ar klienta esošām vadotnēm
  • Diametrs 25, 32, 40, 63 mm
  • Gājiena garums 100 ... 2000 mm
  • Spēks 295 ... 1870 N
  • Maks. ātrums 3 m/s
  • Atkārtošanas precizitāte ar pozīciju kontrolleri CPX-CMAX +/- 0,2 … 0,8 mm.
 
  • Pēc izvēles ar rotējošo lodīšu gultņu vadotni, iespīlēšanas elements
  • Diametrs 80, 100 mm
  • Gājiena garums 10 ... 2000 mm
  • Spēks 2721 ... 4712 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Iekšējs pārvietojuma enkoderis
  • Tuvuma devējs
  • Fiksēta amortizācija
 
  • Pēc izvēles ar rotējošo lodīšu gultņu vadotni, iespīlēšanas elements
  • Diametrs: 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums: 10 ... 2000 mm
  • Spēks: 415 ... 1870 N
  • Pozīcijas zondēšana
    • Iekšējs pārvietošanās enkoderis
    • Tuvuma devējs
  • Fiksēta amortizācija
 
  • Diametri 18, 25, 32, 40, 63 mm
  • Gājiena garums 100 līdz 2,000 mm
  • Spēks 153 līdz 1870 N
  • Max. ātrums 5 m/s
  • Atkārtošanas precizitāte 0.2 ... 0.8 mm