Produkti
Motori un kontrolleri
Kontrollers
Soļu dzinēju kontrollers
Servo drive CMMT-ST
Motora kontrollers CMMO-ST
Motora kontrollers CMMS-ST
 

Soļu dzinēju kontrollers

  Drukāt  
Pamata produktu klāsts
New product 7/2019
  • Space-saving servo drive for operating stepper motors and brushless direct current motors
  • Voltage 24, 48 V DC
  • Nominal current 8 A (peak 10A)
  • Power up to 300W
 
Pamata produktu klāsts
  • Kompakts izpildījums
  • Spriegums 24 V DC
  • Nominālā strāva 5 A
  • Mikrosolis, 12 800 soļi/apgrieziens
  • Soļu motoru servo draivs ar atgriezenisko saiti
 
  • Spriegums 24, 48 V DC
  • Nominālā strāva 8 A
  • Maks. soļa frekvence 40 kHz