Meklēšanas rezultāts priekš 10 CPV

Rezultāti: 15
Drukāt
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
  • Platumi: 10, 14 un 18 mm
  • Plūsmas: 400, 800 un 1600 l/min
  • Plaša vārstu funkciju un papildus funkciju izvēle
  • Savienojums ar CPX elektrisko termināli izmantojot CP interfeisu.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi CPV, Compact Performance
  • Maksimāls jaudas izvietojums
  • Viegls un kompakts
  • Platums 10 mm
  • Caurplūde 400 l/min.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi CPV, Compact Performance
  • Platums 10 mm
  • Caurplūde 400 l/min
  • Dzirksteļu drošs izpildījums saskaņā ar ATEX kategoriju 2 (zonu 1).
 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Apakšējās pamatnes / kolektori > Universālie vārstu moduli
  • Pneimatiskais daudzkontaktu savienojum plāksne
  • Atdalītāju plāksnes
  • Noslēgplāksnes.
 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Vārsti > Universālie vārstu moduli
  • Plūsma līdz pat 1600 l/min
  • Spriegums: 24 V DC
  • Kolektorā integrēti vārsti
  • Vārstu termināļiem ar līdz pat 8 vārstiem.
 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Releju plāksnes
  • Paredzēts CPV10 / 14
  • 2 releji ar galvaniski izolētām izejām
  • Darba spriegums 20.4 … 26.4 V DC
  • Slodzes strāva 1 A/24 V DC +10% katrs.
 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Elektrisko kolektoru moduļu komponentes
  • Elektriskais savienojums
  • Elektriskā saikne
  • Elektriskā saskarne
 
Vakuuma tehnoloģija > Vakuuma ģeneratori
  • Nominālais izmērs 0,7 ... 1,4 mm
  • Savienojums M7, G 1/8, G 1/4
  • Elektromagnētiskais vārsts, vakuums ON/OFF
  • Elektromagnētiskais vārsts, ežektora impulsi
 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Montāžas komponentes un uzraksta uzlīmes
  • Vārstu termināļu montāžas piederumi
 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Montāžas komponentes un uzraksta uzlīmes
  • ID plākšņu turētāji priekš vārstu termināļiem.
 
Cits pneimatiskais aprīkojums > Uzraksta sistēmas
  • Identifikācijas plākšņu turētājs
 
Vārsti > Piederumi vārstiem > Blīvējošie elementi un separatori
Pamata produktu klāsts
  • Pārsega vāki neizlietoto
  • savienojumu noslēgšanai.
 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Montāžas komponentes un uzraksta uzlīmes
  • Pārsega vāki neizlietoto
  • savienojumu noslēgšanai.
 
Vārsti > Piederumi vārstiem > Montāžas komponentes un uzraksta uzlīmes
  • Vārstu montāžas piederumi
 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Montāžas komponentes un uzraksta uzlīmes
  • Vārstu termināļu montāžas piederumi