Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Meklēšanas rezultāts priekš As-Interface

Rezultāti: 9
Drukāt
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA-F
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrole izmantojot AS-interfeisu
  • Maks. 8 vārstu pozīcijas/ maks. 8 elektromagnētu tinumi
  • Plūsmas optimizēts
  • Savienojuma vītne: G
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi MPA-S
  • Kontrolēts izmantojot AS-interfeisu
  • 2 līdz 8 vārsti, brīvi kontigurējami (maks. 8 elektromagnētu tinumi) ar ieejas atsaiti.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA-F
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrole izmantojot AS-interfeisu
  • Maks. 8 vārstu pozīcijas/ maks. 8 elektromagnētu tinumi
  • Plūsmas optimizēts
  • Savienojuma vītne: NPT
 
Vārstu moduļi > Standarta vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrolēts AS-interfeisu
  • Maks. 8 vārstu pozīcijas/maks. 8 elektromagnētu tinumi
  • Savienojuma vītne NPT.
 
Vārstu moduļi > Standarta vārstu termināļi > Vārstu termināļi VTSA, ISO 15407-2, ISO5599-2
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Plašas pneimatisko drošību funkcijas
  • 5 vārstu izmēru kombinācija
  • Kontrolēts AS-interfeisu
  • Maks. 8 vārstu pozīcijas/maks. 8 elektromagnētu tinumi
  • Savienojuma vītne G.
 
Elektrisko savienojumu tehnoloģija > Spraudņu savienotāji > Universālais spraudņa savienotājs
  • Ligzdas, spraudņi, sadalītāji un savienošanas piederumi AS-interface saskarnēm.
 
Elektrisko savienojumu tehnoloģija > Caurules/cauruļvadi > Vārstu termināļu savienojošie kabeļi
  • Adresācijas kabelis jebkuriem slaviem, tādiem kā:
    • Individuālo ārstu saskarnēm
    • Midi/Maxi vārstu terminālim
    • CP vārstu terminālim ar AS-interface
  • Kabeļa garums 2.5 m.
 
Procesu automatizācija > Devēju kārbas
  • Inductive measurement principle with dual sensor
  • Switching component function N/O contact, in the case of AS-Interface switchable N/C - N/O contact
  • Operating voltage 6 ... 60 V DC
  • Direct mounting on quarter turn actuators to VDI/VDE 3845
 
Kontroles tehnoloģija > Elektriskā perifērija
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL