Meklēšanas rezultāts priekš B

Rezultāti: 532
Drukāt
Pārvietošanas sistēmas > Piederumi pārvietošanas elementiem
  • Adaptera komplekti, instalācijas komplekti, pārsega komplekti utt.
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Standarta cilindri > Standarta cilindrs pēc ISO 15552.
Pamata produktu klāsts
  • Universāls cilindrs
  • Standarta profils ar divām devēju rievām
  • Dažādi varianti
  • Diametrs 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • Gājiena garums 1 ... 2800 mm
  • Spēks 483 ... 7363 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Stiprinājumi > Vītņotie stiprinājumi
Pamata produktu klāsts
  • Pieslēgvieta M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Vītņots savienojums
    • Metriskā vītne ar blīvgredzenu
    • G-vītne ar blīvgredzenu.
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
  • Viegls un korozijas noturīgs pateicoties polimēru tehnoloģijai
  • Galvenās vārsta funkcijas: 5/2 un 3/2-veida vārsti
  • Caurplūde 400 l/min
  • Platums 12 mm
  • Iespiežamais savienojums 4, 6 mm
  • Daudzkontaktu, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spriegums 24 VDC
  • Spiediens 2,8 ... 8 bar
  • Aizsardzības klase IP65
  • Atsevišķi stāvoši vārsti
    • Elektromagnētiski darbināmi, penimatiskās atsperes atgriešana
  • Metala kolektora sliede
 
Pneimatiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas > Grozāmie- lineārie piedziņas elementi
  • Diametrs 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Gājiena garums 10 ... 200 mm
  • Spēks 102 ... 660 N
  • Pagrieziena leņķis 0 ... 272°
  • Griezes moments 1.25 ... 20 Nm
  • Pozīcijas zondēšana
  • Caurejošs virzuļa kāts.
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Stiprinājumi > Iespiežamie stiprinājumi
Pamata produktu klāsts
  • Savienojums R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
  • Caurulēm ar ārējo diametru 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
  • Vītņots savienojums
    • G vītne ar blīvgredzenu
    • R vītne ar PTFE pārklājumu
  • Piemērots vakuumam
  • Iespiežamie stiprinājumi
  • Iespiežamie savienotāji
  • Iespiežamie nipeļveida savienotāji
  • Iespiežamie vāki
  • Iespiežamie savienotāji ar uzmavām
  • Noslēgspraudņi
  • Daudzkārtīgie savienotāji
  • Iespiežamie nipeļveida stiprinājumi.
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindra piesaistes / piedziņas elementu piederumi > Montāžas komponentes priekš piedziņas elementiem
Pamata produktu klāsts
  • Grozāmie atloki dažādām piedziņām.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Regulatori > Sērija MS
  • Izmērs 4, 6
  • Savienojums G1/4, G1/2
  • Spiediens 0,3 ... 4 bar, 0,3 ... 7 bar, 0,5 ... 12 bar, 0,5 ... 16 bar
  • Caurplūde 300 ... 7300 l/min
  • Kolektors ar caurejošu gaisa piegāde
  • Regulatoru baterijas konfigurēšanai ar dažādiem spiediena regulēšanas diapazoniem.
 
Pārvietošanas sistēmas > Piederumi pārvietošanas elementiem
Pamata produktu klāsts
  • Adapteru komplekti precīzai un drošai piedziņu savienošanai.
 
Vārsti > Classic
  • Plūsma 600 l/min
  • Savienojums G 1/4.
 
Pneimatiskās piedziņas > Piedziņas ar vadotnēm > Piedziņas ar vadotņu kātiem
Pamata produktu klāsts
  • Diameter 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Stroke length 10 ... 400 mm
  • Force 13 ... 4712 N
  • Position sensing
  • Fixed/adjustable cushioning
  • Plain-bearing guide
  • Recirculating ball bearing guide
  • Variants available.
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Stiprinājumi > Iespiežamie stiprinājumi
  • Savienojums M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Caurulēm ar ārējo diametru 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Metriskā vītne ar blīvgredzenu
  • R vītne ar PTFE pārklājumu
  • G vītne ar blīvgredzenu
  • Iespiežamie stiprinājumi, pašblīvējošie
  • Iespiežamie savienotāji, pašblīvējošie
  • Rotējoši iespiežamie stiprinājumi.
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Stiprinājumi > Iespiežamie stiprinājumi
  • Ieliktņa izmērs 10, 14, 18, 20
  • Caurulēm ar ārējo diametru 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Leņķisks vai taisns izpildījums
  • Piemērots vakuumam
  • Iespiežamie stiprinājumi
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Stiprinājumi > Iespiežamie stiprinājumi
  • Augsta izturība pret ķimikālijām un koroziju
  • Temperatūras izturīgs
  • Nerūsējošā tērauda stiprinājumi
  • Savienojums M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Caurulēm ar ārējo diametru 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • Vītņots savienojums
    • Metriskā vītne, R vītne
  • Piemērots vakuumam
  • Iespiežamie stiprinājumi
  • Iespiežamie savienotāji
  • Iespiežamie sēņveida savienotāji
 
Pneimatiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas ar zobstieni un zobratu
Pamata produktu klāsts
  • Lielāka stabilitāte ar mazākiem izmēriem
  • Sistēmas produkts pārvietošanas un salikšanas tehnoloģijai
  • Izmērs 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Griezes moments 0,2 ... 112 Nm
  • Svārsta leņķis 0 ... 180°
  • Pozīcijas zondēšana
  • Amortizācija: elastīgā (P), hidrauliskie amortizatori
  • Atlokveida vārpsta
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Stiprinājumi > Iespiežamie stiprinājumi
  • Metināšanas šlakatu izturīgs
  • Savienojums R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
  • Caurulēm ar ārējo diametru 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Vītņots savienojums
    • R vītne ar PTFE pārklājumu
  • Piemērots vakuumam
  • Iespiežamie stiprinājumi
  • Iespiežamie savienotāji
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Stiprinājumi > Iespiežamie stiprinājumi
  • Ieliktņa izmērs 10, 18, 20
  • Caurulēm ar ārējo diametru 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
  • Leņķisks vai taisns izpildījums
  • Piemērots vakuumam
  • Iespiežamie stiprinājumi
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Stiprinājumi > Vītņotie stiprinājumi
  • Savienojums M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
  • Vītņots savienojums
    • Metriskā vītne ar blīvgredzenu
    • R vītne ar PTFE pārklājumu
    • G vītne ar blīvgredzenu.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Filtrs > Sērija MS
  • Izmērs 4, 6, 9, 12
  • Pieslēgvieta G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 pieejams arī ar NPT vītni
  • Caurplūde 54 ... 23000 l/min
  • Piegādes spiediens 0 ... 20 bar
  • Filtrācijas pakāpe 0.01 µm, 1 µm
  • Kondensāta novadīšana
    • Manuāla
    • Pusautomātisks
    • Pilnīgi automātiska
    • Pilnīgi automātiska, elektriski darbināma
  • Plastmasas kolba ar plastmasas kolbas aizsargu
  • Metāla kolbas aizsargs
  • Plūsmas virziens
    • No kreisās uz labo
    • No labās uz kreiso pusi.
 
Elektrisko savienojumu tehnoloģija > Spraudņu savienotāji > Spraudņa savienotājs vārstiem
Pamata produktu klāsts
  • Spraudņa ligzdas elektromagnētu tinumiem
  • Savienojuma sķērsgriezums 0.75 … 1.5 mm².