Meklēšanas rezultāts priekš DFPI

Rezultāti: 3
Drukāt
Procesu automatizācija > Actuators > Lineārās piedziņas
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552
 
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI
 
Procesu automatizācija > Actuators > Lineārās piedziņas
  • Adaptera komplekts
  • Iepriekš savienots savienojuma kabelis priekš DFPI-…-P-…
    • Ātra un viegla uzstādīšana
    • Garumi 0.6, 5, 10, 15, 20, 25 un 30 m
    • Aizsardzības klase IP65, IP67, IP68, IP69K, NEMA 4