Meklēšanas rezultāts priekš DGC

Rezultāti: 6
Drukāt
Pneimatiskās piedziņas > Bezkāta cilindri > Mehāniskā sakabe
Pamata produktu klāsts
  • Vadotņu varianti
    • Standarta izpildījums
    • Slīdgultņa vadotne
    • Rotējošo lodīšu gulņu vadotne
  • Diametrs 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 8500 mm
  • Spēks 30 ... 1870 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Dažādas amortizācijas iespējas
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindra piesaistes / piedziņas elementu piederumi > Lineārās vadotnes
Pamata produktu klāsts
  • Diametrs 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 5000 mm
  • Iespējami dažādi amortizācijas veidi.
 
Pneimatiskās piedziņas > Bezkāta cilindri > Mehāniskā sakabe
Pamata produktu klāsts
  • 1:1 apmaināms ar DGP lineāro piedziņu
  • Kompakts izpildījums
  • Bez ārējās vadotnes, vienkāršiem pielietojumiem
  • Diametrs 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • Gājiena garums: 1 ... 8500 mm
  • Spēks 153 ... 3016 N
  • Pozīcijas zondēšana
 
Pneimatiskās piedziņas > Bezkāta cilindri > Mehāniskā sakabe
  • Smagu slodžu vadīkla lielām slodzēm un momentiem
  • Diametrs 18, 25, 40 mm
  • Gājiena garums: 1 ... 5000 mm
  • Spēks 153 ... 754 N
  • Pozīcijas zondēšana
  • Gala pozīcijas amortizēšana ar amortizāciju
  • Rotējošo lodīšu vadotne
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindra piesaistes / piedziņas elementu piederumi > Piedziņas specifiskie piederumi
  • Profilēta sliede, turētājs, papildus vidējā pozīcija.
 
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas > Piedziņas ar pārvietojuma enkoderi > Lineārā piedziņa ar pārvietojuma enkoderi
  • Diametri 18, 25, 32, 40, 63 mm
  • Gājiena garums 100 līdz 2,000 mm
  • Spēks 153 līdz 1870 N
  • Max. ātrums 5 m/s
  • Atkārtošanas precizitāte 0.2 ... 0.8 mm