Meklēšanas rezultāts priekš DRRD

Rezultāti: 3
Drukāt
Pneimatiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas > Leņķiskās piedziņas ar zobstieni un zobratu
Pamata produktu klāsts
  • Lielāka stabilitāte ar mazākiem izmēriem
  • Sistēmas produkts pārvietošanas un salikšanas tehnoloģijai
  • Izmērs 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • Griezes moments 0,2 ... 112 Nm
  • Svārsta leņķis 0 ... 180°
  • Pozīcijas zondēšana
  • Amortizācija: elastīgā (P), hidrauliskie amortizatori
  • Atlokveida vārpsta
 
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
  • Izveidojiet pneimatiskos moduļus paši ar Festo Design Tool 3D.
  • Izvēlaties piederumus tieši CAD modelī un paši nosakiet moduļa salikumu
  •  
  • Pieejams sekojošajām produktu saimēm:
    • Cilindriem ar virzuļa kātu: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Leņķiskajā piedziņām: DRRD, DRVS
    • Piedziņām ar vadīklām: DFM, DGSL
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindra piesaistes / piedziņas elementu piederumi > Iespīlēšanas elementi
  • Paredzēts leņķiskajām piedziņu DRRD izmēriem 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63