Meklēšanas rezultāts priekš DSNU

Rezultāti: 5
Drukāt
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Apaļie cilindri
Pamata produktu klāsts
  • Pašregulējoša gala pozīciju amortizācija
  • Diametrs 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (Standarta)
  • Diametrs 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Speks 19 ... 1870 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
  • Montāžas atloks
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Cilindrs ar iespīlētāju
Pamata produktu klāsts
  • Diametrs 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standarta)
  • Diametrs 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Spēks 19 ... 1870 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Apaļie cilindri
  • Diametrs 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm (standarta)
  • Diametrs 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 50 mm
  • Spēks 24 ... 1763 N
  • Vienpusējās darbības, grūdošs
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta amortizācija
 
Pneimatiskās piedziņas > Cilindri ar virzuli > Nerūsējošā tērauda cilindri
New as of 7/2018: additional standard strokes in stock
  • Diametrs 12, 16, 20, 25 mm (standarta)
  • Diametrs 32, 40, 50, 63 mm
  • Gājiena garums 1 ... 500 mm
  • Spēks 51 ... 1870 N
  • Divpusējās darbības
  • Pozīcijas zondēšana
  • Fiksēta/regulējama/pašregulējoša amortizācija
 
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
  • Create pneumatic modules yourself with the Festo Design Tool 3D.
  • Select accessories directly in the CAD model and define your pre-assembled module.
  •  
  • Available for the following series:
    • Cylinders with piston rod: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • Semi-rotary drives: DRRD, DRVS
    • Drives with guides: DFM, DGSL
    • Linear actuator with position feedback: DFPI