Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Meklēšanas rezultāts priekš EMMS

Rezultāti: 4
Drukāt
Motori un kontrolleri > Servomotori
  • Izmērs 40, 55, 70, 100, 140, 190
  • Griezes moments 1 ... 120 Nm
  • Spriegums 360 ... 565 V DC
  • Nominālā strāva 0,6 ... 14,4 A
  • Piemērots motora vads
  • Piemērots motora atloks.
 
Motori un kontrolleri > Soļu dzinēji
Pamata produktu klāsts
  • Izmērs 28, 42, 57, 87
  • Noturošais moments 0,09 ... 8,6 Nm
  • Spriegums 24 ... 72 V DC
  • Nominālā strāva 1,4 ... 9,5 A
  • Piemērots motora kabelis
  • Piemērots motora atloks.
 
Elektrisko savienojumu tehnoloģija > Caurules/cauruļvadi > Savienojošie vadi motoriem
Pamata produktu klāsts
Jaunums 11/2017: papildus versijas
  • Paredzēts servomotoriem EMMS-AS un soļu motoriem EMMS-ST
  • Kabeļa garums 5 … 15 m.
 
Motori un kontrolleri > Piederumi motoriem un kontrolleriem > Savienojošie vadi motoriem
Pamata produktu klāsts
  • Paredzēts servomotoriem EMMS-AS un soļu motoriem EMMS-ST
  • Kabeļa garums 5 … 15 m.