Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Meklēšanas rezultāts priekš FED

Rezultāti: 3
Drukāt
Elektrisko savienojumu tehnoloģija > Caurules/cauruļvadi > Savienojošie vadi kontrolei
  • Savienojums starp FEC Compact kontrolleriem un operatora paneli FED
  • Savienojums starp CPX termināli un operatora paneli FED
  • Kabeļa garums 1.2 m, 1.8 m.
 
Saspiesta gaisa sagatavošana > Regulatori > D saime, polimēra izpildījums
  • Size: MINI
  • Connection: G¼
  • Pressure: 0.5 ... 7 bar
  • Max. pressure hysteresis: 0.5 bar
  • Flow rate: 1000 l/min
  • Pressure gauge
    • Without pressure gauge
  • With through-fed compressed air supply,
  • regulator manifold with independent pressure ranges.
 
Procesu automatizācija > Saspiesta gaisa sagatavošana > Regulatori > D saime, polimēra izpildījums
  • Size: MINI
  • Connection: G¼
  • Pressure: 0.5 ... 7 bar
  • Max. pressure hysteresis: 0.5 bar
  • Flow rate: 1000 l/min
  • Pressure gauge
    • Without pressure gauge
  • With through-fed compressed air supply,
  • regulator manifold with independent pressure ranges.