Meklēšanas rezultāts priekš MPA AS-Interface

Rezultāti: 2
Drukāt
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi MPA-S
  • Kontrolēts izmantojot AS-interfeisu
  • 2 līdz 8 vārsti, brīvi kontigurējami (maks. 8 elektromagnētu tinumi) ar ieejas atsaiti.
 
Kontroles tehnoloģija > Elektriskā perifērija
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL