Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Meklēšanas rezultāts priekš MPA-C

Rezultāti: 7
Drukāt
Vārstu moduļi > Aplikāciju specifiskie vārstu termināļi
  • NSF-H1 smērvielas pildījums, FDA apstiprināti materiāli
  • Aizsardzības klase IP69K, Dubultu blīvējumu sistēma
  • Clean design: viegli tīrāms
  • Vārsti 2x 2/2, 2 x 3/2-, 5/2-veida monostabili, 5/2- bistabilie, 5/3-veida
  • Standarta nominālā caurplūde 450 ... 760 l/min
  • Vārsta platums 14 mm
  • 2 ... 32 Vārsta pozīcijas, 2 ... 32 elektromagnētu tinumi
  • Modulāri, ar vārsta pozīcijām vienā izmērā
  • Daudzkontaktu spraudņa savienojums, fieldbus savienojums I-Port / IO-Link
  • Aizsardzības klase IP65, IP67, IP69K
 
Kontroles tehnoloģija > Dokumentācija

 

 
Procesu automatizācija > Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Blīvējošie elementi un separatori

 

 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Blīvējošie elementi un separatori

 

 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Funkcionālās komponentes > Aplikāciju specifiskie vārstu moduļi
  • Piegādes plāksnes.
 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Apakšējās pamatnes / kolektori > Aplikāciju specifiskie vārstu moduļi
  • Apakšējās pamatnes
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi > Vārstu termināļi MPA-S
  • Kontrolēts izmantojot instalācijas sistēmu CPI (augstāka līmeņa kopni vai kontroles bloku)
  • Maks. 32 vārstu pozīcijas/ maks. 32 elektromagnētu tinumi.