Meklēšanas rezultāts priekš PLN

Rezultāti: 2
Drukāt
Pneimatisko savienojumu sistēma > Caurule > Standart O.D. caurules
  • Laikapstākļu izturīgs
  • Izturīgs pret ķimikālijām
  • Hidrolīzes izturīgs
  • Piemērots lietošanai pārtika industrijā
  • Ārējais diametrs: 4 ... 16 mm
  • Iekšējais diametrs: 2.9 ... 12 mm
  • No temperatūras atkarīgs darba spiediens -0,95 ... 14 bar
  • Apkārtējā temperatūra -30 ... 80 °C
  • Darba viela
    • Saspiests gaiss
    • Vakuums
    • Ūdens
 
Pneimatisko savienojumu sistēma > Caurule > Standart O.D. caurules
  • Individuālie garumi: Piegādā iepakojumos 25, 50, 100, 200 ... 500 m
  • Minimālais pasūtījums: 3,000 m
  • Individuālais dizains: Marķēts ar Jūsu kompānijas nosaukumu un/vai Jūsu daļas numuru
  • Augsts atpazīšanas faktors un vienkārša instalācija: individuāla krāsu izvēle
  • Izvēle no 9 pamata krāsām; citas krāsas pieejamas pēc pieprasījuma
    • Vienkārša pasūtīšana izmantojot konfiguratoru