Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Meklēšanas rezultāts priekš VTEM

Rezultāti: 3
Drukāt
Motion Terminal
  • Flow rate: 480 l/min
  • Voltage: 24 V DC
  • Pressure: -0.9 ... 8 bar
  • Degree of protection: IP65
  • Sub-base valves
  • Metal manifold rail
  • Fieldbus connection via modular electrical terminal CPX
 
Motion Terminal
  • Piederumi priekš Motion Terminal VTEM
 
Motion Terminal > Piederumi priekš Motion Terminal
  • Piemērots priekš Motion Terminal VTEM
  • Analogā izeja 4 … 20 mA
  • Pozīcijas mērīšanas diapazons 50, 100, 160 mm
  • Elektriskais savienojums 4-kontaktu, M8x1 spraudnis
  • T-rievas izpildījums