Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Meklēšanas rezultāts priekš VTUB

Rezultāti: 4
Drukāt
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
  • Viegls un korozijas noturīgs pateicoties polimēru tehnoloģijai
  • Galvenās vārsta funkcijas: 5/2 un 3/2-veida vārsti
  • Caurplūde 400 l/min
  • Platums 12 mm
  • Iespiežamais savienojums 4, 6 mm
  • Daudzkontaktu, Feldbus, IO-Link, I-Port
  • Spriegums 24 VDC
  • Spiediens 2,8 ... 8 bar
  • Aizsardzības klase IP65
  • Atsevišķi stāvoši vārsti
    • Elektromagnētiski darbināmi, penimatiskās atsperes atgriešana
  • Metala kolektora sliede
 
Kontroles tehnoloģija > Elektriskā perifērija
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL
 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Apakšējās pamatnes / kolektori > Universālie vārstu moduli
  • Kolektoru sliedes
  • Sadalītāji
  • Noslēgplāksnes.
 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Vārsti > Universālie vārstu moduli
  • Platums 12 mm
  • Caurplūde 400 l/min
  • Spraudņa savienojums 4, 6 mm
  • Spriegums 24 VDC
  • Spiediens 2,8 ... 8 bar
  • Aizsardzības klase IP65
  • Uz pamatnes liekamie vārsti
    • Elektriski darbināmi, pilotēti, pneimatiskās atsperes atgriešana.