Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Meklēšanas rezultāts priekš VTUG

Rezultāti: 5
Drukāt
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
Pamata produktu klāsts
  • No VG saimes
  • Energoeffektīvi pateicoties reversai darbībai un mērķtiecīgam spiediena samazinājumam.
  • Caurplūde: 140 ... 1200 l/min
  • Platums 10, 14, 18 mm
  • Pieslēgvieta M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Iespiežamais savienotājs 3, 4, 6, 8 mm
  • Daudzkontaktu spraudnis, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Spriegums 24 V DC
  • Spiediens -0,9 ... 10 bar
  • Aizsardzības klase IP40/IP67
  • Atsevišķi stāvoši un apakašējās pamatnes vārsti
  • Metāla termināļu sliede
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
Pamata produktu klāsts
  • No VG saimes
  • Caurplūde 130 ... 1380 l/min
  • Platums 10, 14, 18 mm
  • Pieslēgvieta M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • Iespiežamais savienotājs 3, 4, 6, 8 mm
  • Elektriskais individuālais savienojums
  • Spriegums 5, 12, 24 V DC
  • Spiediens -0,9 ... 10 bar
  • Aizsardzības klase IP40 / IP65
  • Atsevišķi stāvoši un apakašējās pamatnes vārsti
  • Metāla termināļu sliede
 
Vārstu moduļi > Universāli vārstu termināļi
  • IEC-Ex approval
  • Hot-swap function
  • Flow rate: 220 ... 630 l/min
  • Width 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24-fold
  • Connection M5, M7, G 1/8
  • Plug connection 3, 4, 6, 8 mm
  • Multi-pin, fieldbus, IO-Link, I-Port
  • Voltage 24 V DC
  • Pressure -0.9 ... 10 bar
  • Degree of protection IP40 / IP67 / IP65
  • Sub-base valves
  • Stainless steel coated manifold rail
 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Elektrisko kolektoru moduļu komponentes
  • Elektriskā saskarne
 
Kontroles tehnoloģija > Elektriskā perifērija
  • Fieldbus module for valve modules VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL and CPV
  • Bus protocols:
    • CANopen
    • PROFIBUS DP
    • DeviceNet®
    • AS-Interface
    • CC-LINK®
    • EtherCAT®
    • EtherNet/IP
    • Modbus®/TCP
    • PROFINET
    • CPI-B
  • Optional: two I-Port interfaces via electrical connection block CAPC for installation system CTEL