Meklēšanas rezultāts priekš VUVG

Rezultāti: 10
Drukāt
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Universāli virzienu kontroles vārsti
Pamata produktu klāsts
  • Kompakta universālā saime
  • Pieslēgvieta M5, M7, G1/8
  • Caurplūde 195 ... 660 l/min
  • Spiediena diapazons 1,5 ... 7 bar
  • Temperatūras diapazons −5 ... +50 °C
  • Spriegums 24 V DC
  • Līnijas vārsti, apakšējās pamatnes vārsti
  • Elektriski darbināmi, pilotēti
  • Pneimatiskās atsperes atgriešana
 
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Universāli virzienu kontroles vārsti
Pamata produktu klāsts
  • No VG saimes
  • Savienojums M3, M5, M7, G1/8, G1/4
  • Iespiežamais savienotājs 3, 4, 6, 8, 10 mm
  • Caurplūde 90 ... 1380 l/min
  • Spiediena diapazons -0,9 ... 10 bar
  • Temperatūras diapazons −5 ... +60 °C
  • Spriegums 5, 12, 24 V DC
  • Līnijas vārsti, puslīnijas vārsti, apakšējās pamatnes vārsti
  • Elektromagnētiski darbināmi, pilotēti
  • Pneimatiskās un mehāniskās atsperes atgriešana
 
Vārsti > Elektriski un pneimatiski darbināmie virziena kontroles vārsti > Universāli virzienu kontroles vārsti
Pamata produktu klāsts
  • Elektriskais savienojums caur apakšējo pamatni
  • Pieslēgvieta M5, M7, G1/8, G1/4
  • Iespiežamais savienotājs 3, 4, 6, 8 mm
  • Caurplūde 130 ... 1200 l/min
  • Spriegums 24 V DC
  • Atsevišķi stāvoši vārsti, apakšējās pamatnes vārsti
  • Elektromagnētiski darbināmi, pilotēti
  • Pneimatiskās un mehāniskās atsperes atgriešana
 
Vārsti > Piederumi vārstiem > Noslēgplāksnes
Pamata produktu klāsts

 

 
Procesu automatizācija > Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Blīvējošie elementi un separatori
Pamata produktu klāsts

 

 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Funkcionālās komponentes > Universālie vārstu moduli
  • Fiksēti plūsmas ierobežotāji
 
Vārstu moduļi > Piederumi vārstu termināļiem > Blīvējošie elementi un separatori
Pamata produktu klāsts

 

 
Vārsti > Piederumi vārstiem > Vārstu specifiskie piederumi > Elektrisko savienojumu komponentes
Pamata produktu klāsts

 

 
Vārsti > Piederumi vārstiem > Funkcionālās komponentes
  • Piegādes plāksnes
  • Atgaisošanas plāksnes
 
Vārsti > Piederumi vārstiem > Kolektoru sliedes
Pamata produktu klāsts