Pneimatisko savienojumu sistēma
>
Stiprinājumi
>
Nipeļveida stiprinājumi
|
|
- Savienojums M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Caurulēm ar iekšējo diametru 3, 4, 6, 9, 13 mm
- Vītņots savienojums
- Metriskā vītne ar blīvgredzenu
- G vītne ar blīvgredzenu
- Ātrie savienotāji
- Noslēgvāki
- Sadalītāji
- Savienojošie uzgriežņi
- Daudzkārtīgie sadalītāji
- Gredzenu daļas
- Dobtās skrūves.
|
|
|
|
Pneimatisko savienojumu sistēma
>
Stiprinājumi
>
Nipeļveida stiprinājumi
|
|
- Tīras vides izpildījums
- Augsta izturība pret koroziju, ķimikālijām un temperatūru
- FDA atbilstība.
- Nerūsējošā tērauda stiprinājums
- Savienojums M5, G1/8, G1/4, G3/8
- Caurulēm ar ārējo diametru 4, 6, 8, 10 mm
- Vītņots savienojums
- Metriskā vītne ar blīvgredzenu
- G-vītne ar blīvgredzenu
- Ātrie savienotāji
|
|
|
|
|
Pneimatisko savienojumu sistēma
>
Stiprinājumi
>
Iespiežamie stiprinājumi
|
|
- Augsta izturība pret ķimikālijām un koroziju
- Temperatūras izturīgs
- Nerūsējošā tērauda stiprinājumi
- Savienojums M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
- Caurulēm ar ārējo diametru 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
- Vītņots savienojums
- Piemērots vakuumam
- Iespiežamie stiprinājumi
- Iespiežamie savienotāji
- Iespiežamie sēņveida savienotāji
|
|
|
|
|
|
Pneimatisko savienojumu sistēma
>
Stiprinājumi
>
Iespiežamie stiprinājumi
|
|
- Savienojums M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
- Caurulēm ar ārējo diametru 4, 6, 8, 10, 12 mm
- Metriskā vītne ar blīvgredzenu
- R vītne ar PTFE pārklājumu
- G vītne ar blīvgredzenu
- Iespiežamie stiprinājumi, pašblīvējošie
- Iespiežamie savienotāji, pašblīvējošie
- Rotējoši iespiežamie stiprinājumi.
|
|
|
|
Pneimatisko savienojumu sistēma
>
Stiprinājumi
>
Iespiežamie stiprinājumi
|
|
- Savienojums R1/8, R1/4, R1/2, R3/8, G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4
- Caurulēm ar ārējo diametru 4, 6, 8, 10, 12, 16, 22 mm
- Vītņots savienojums
- G vītne ar blīvgredzenu
- R vītne ar PTFE pārklājumu
- Piemērots vakuumam
- Iespiežamie stiprinājumi
- Iespiežamie savienotāji
- Iespiežamie nipeļveida savienotāji
- Iespiežamie vāki
- Iespiežamie savienotāji ar uzmavām
- Noslēgspraudņi
- Daudzkārtīgie savienotāji
- Iespiežamie nipeļveida stiprinājumi.
|
|
|
|
Pneimatisko savienojumu sistēma
>
Stiprinājumi
>
Iespiežamie stiprinājumi
|
|
- Savienojums M3, M5, M7, M 6x0.75, M 8x0.75, R1/8, G1/8,
- Caurulēm ar ārējo diametru 2, 3, 4, 6 mm
- Vītņots savienojums
- Metriskā vītne ar blīvgredzenu
- G vītne ar blīvgredzenu
- R vītne ar PTFE pārklājumu
- Piemērots vakuumam
- Iespiežamie stiprinājumi
- Iespiežamie savienotāji
- Iespiežamie sēņveida savienotāji
- Iespiežamie uzgaļi
- Iespiežamie savienotāji ar uzspiežamām uzmavām
- Noslēgspraudņi
- Daudzkārtīgie sadalītāji
- Iespiežamie sēņveida stiprinājumi.
|
|
|
|
Pneimatisko savienojumu sistēma
>
Stiprinājumi
|
|
- Pareizā stiprinājuma izvēle bez pūlēm. Drošs risinājums jebkuram savienojumam. Parocīgo stiprinājumu sistēma ietver sevī vairāk kā 1000 dažādus standarta un funkcionālos stiprinājumus.
|
|
|
|
|
|
|
Vārstu moduļi
>
Universāli vārstu termināļi
|
New as of 7/2018: sub-bases in widths 10 and 20 for check valves
|
- Polimēru tehnoloģijas apakšējā pamatne
- Manipulāciju droša fiksēta drosele
- 3 vārstu izmēru kombinācija, paplašināms individuālos soļos
- Caurplūde 160 … 870 l/min
- Platums 10, 14 un 20 mm
- Iespiežamais savienojums 3, 4, 6, 8, 10, 12 mm
- CTEU-savienojums
- Aizsardzības klase IP65, IP67
- Vārsta funkcija 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2 un speciālās funkcijas
|
|
|
|
Devēji
>
Optiskie devēji
|
Highlights 11/2018
|
- Reflective sensor with background suppression
- Block design 26x14 mm
- Voltage 10 ... 30 V DC
- Working range 1 ... 80 mm
- NPN
- PNP
- Cable with plug M8x1
|
|
|
|
Devēji
>
Optiskie devēji
|
Highlights 11/2018
|
- Diffuse sensor with background suppression
- Block design 45x22 mm
- Voltage 10 ... 30 V DC
- Working range 5 ... 350 mm
- NPN
- PNP
- Plug M8x1
|
|
|
|
|
|
- Pick and place, lineārie portāli un trīsdimensiju portāli: ātrākais ceļš uz daudzasu sistēmu izmantojot standarta pozicionēšanas komponentes no modulārā produktu klāsta.
|
|
|
|
Attēlu apstrādes sistēmas
|
Highlights 11/2018
|
- The controller SBRD-Q actuates the connected camera heads.
- The camera system SBRD can be used for the following tasks:
- Position and rotary orientation sensing
- Pick & place
- Quality inspection
- Measurement
- Reading barcodes and data matrix codes (1D and 2D codes)
- Optical character recognition (OCR)
|
|
|
|
Kontroles tehnoloģija
>
Apmācību sistēmas
|
|
- EduTrainer Universal in A4 format
- only for use in furniture or as a rack on a table
- 2 different widths
- Fitted with PLCs of different manufacturers
- Fitted with 19" simulation modules
- With or without power supply unit
- Individually configurable or preconfigured
|
|
|
|
|