Produkti
Pneimatiskās piedziņas
Servo-pneimatiskās pozicionēšanas sistēmas
Elektromehāniskās piedziņas
Motori un kontrolleri
Satvērēji
Pārvietošanas sistēmas
Vakuuma tehnoloģija
Vārsti
Vārstu moduļi
Motion Terminal
Devēji
Attēlu apstrādes sistēmas
Saspiesta gaisa sagatavošana
Pneimatisko savienojumu sistēma
Elektrisko savienojumu tehnoloģija
Kontroles tehnoloģija
Programmatūra
Cits pneimatiskais aprīkojums
Procesu automatizācija
Uzstādīšanai gatavi risinājumi
Funkciju specifiskas sistēmas
 
 

Meklēšanas rezultāts priekš cmmp-as

Rezultāti: 5
Drukāt
Motori un kontrolleri > Kontrollers > Servomotoru kontrollers
  • Nominālais spriegums: 230 V AC, 400 V AC
  • Nominālā strāva 2.5 ... 30 A
  • Nominālā jauda: 500 ... 18000 VA
 
Elektrisko savienojumu tehnoloģija > Spraudņu savienotāji
Pamata produktu klāsts
  • Spraudņa savienotājs priekš
    • Motora kontrollera un daudzasu kontroles sistēmām
    • Priekšējā paneļa kontrolleriem FEC
    • Kopnes savienojumiem ar CAN-busu un PROFIBUS
    • Motora kontrolleriem CMMP-AS, CMMS-ST.
 
Elektrisko savienojumu tehnoloģija > Caurules/cauruļvadi > Savienojošie vadi kontrolei
Pamata produktu klāsts
New 11/2019: new variant
  • Savienojums starp devēju interfeisu CASM un pārvietojuma enkoderi
  • Motora kontrolleru CMMS-ST un CMMP-AS kontroles kabelis
  • Kabeļa garums: 0.3 ... 10 m.
 
Kontroles tehnoloģija > Operatora paneļi
  • Ieejas/izejas signālu simulācija pie palaišanas
  • Pieejama pilnīga motora kontrollera I/O saskarnes funkcionalitāte
  • Piemērots sekojošo motora kontrolleru palaišanai
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
Elektrisko savienojumu tehnoloģija > Spraudņu savienotāji > Spraudņa savienojums kontroles sistēmām
Pamata produktu klāsts
  • Spraudņu komplekts motoru kontrolleriem CMMP-AS, CMMS-ST
  • Sastāv no:
    • Barošanas spraudņa
    • Motora pievienošanas spraudņa.